Riferimento del componente

Automazione delle macchine utensili

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

  • Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
  • Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
  • Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
altro
Task & Solution
  • Automazione di due macchine per la lavorazione di componenti in magnesio ("alloggiamento attuatore" per ingranaggi di sterzo di veicoli a motore)
  • Elevate esigenze di produttività: lavorazione di fino a 250.000 componenti all'anno
  • Pinza pneumatica a tre griffe della serie GD300 per una movimentazione precisa e affidabile dei componenti
  • Robusto alloggiamento in lega di alluminio con rivestimento duro per una lunga durata di servizio
  • Ingranaggio del gancio a cuneo sincronizzato e azionato positivamente: elevate forze di presa grazie a una trasmissione ottimale della potenza
  • Guida con scanalatura a T per un'elevata rigidità e l'assorbimento di forze e coppie elevate




  • Movimentazione sicura ed economica Maggiori informazioni sull'applicazione: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione