PINZAS PARALELAS
La pinza paralela es una solución de agarre versátil para la tecnología de automatización y manipulación. Consu , permite agarrar, sujetar y posicionar con precisión piezas de trabajo de diferentes formas y tamaños. Descubra nuestras pinzas paralelas de alta calidad y encuentre la solución adecuada a sus necesidades.

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie GP400

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa








FAQ - Preguntas y respuestas SOBRE EL TEMA pinzas paralelas
Una pinza paralela es un dispositivo mecánico utilizado en sistemas automatizados para agarrar y mover objetos. Consta de dos dedos paralelos que se mueven de forma sincronizada para sujetar un objeto. Las pinzas paralelas se utilizan con frecuencia en la industria de fabricación y montaje, por ejemplo, para sujetar y posicionar piezas de trabajo, cargar máquinas o embalar productos. Encontrará más aplicaciones de las pinzas paralelas en nuestro showroom.
Zimmer Group ofrece pinzas paralelas neumáticas, eléctricas y neumáticas inteligentes, cada una de ellas con ventajas y ámbitos de aplicación específicos. Las pinzas neumáticas se utilizan mucho por su sencillez y rentabilidad, pero requieren un suministro de aire comprimido que no está disponible en todos los sistemas. Si no tiene claro qué tipo de accionamiento es el adecuado para su aplicación, estaremos encantados de asesorarle.
Los materiales típicos son el aluminio, el acero y los plásticos, en función de los requisitos de la aplicación específica, como el peso, la resistencia a la corrosión y la capacidad de carga. También son posibles adaptaciones personalizadas en función del ámbito de aplicación.