Módulo orientable y de giro
Módulos orientables y de giro de alta precisión para sus soluciones de automatización. Descubra nuestros innovadores módulos de giro y potentes unidades de giro que ofrecen soluciones personalizadas para sus requisitos de automatización. Nuestros módulos se caracterizan por la máxima precisión y fiabilidad y son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales. Ya sea en producción, montaje o envasado, nuestros módulos de giro garantizan un movimiento de rotación eficaz y flexible que optimiza sus procesos de producción. Confíe en nuestra experiencia y benefíciese de una tecnología de vanguardia que lleva su automatización al siguiente nivel.
Característica tecnológica: Módulos orientables y de giro de Zimmer Group
- «Un rendimiento hasta el 100 % superior que el equivalente en mercado» La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
- «Gran agujero pasacables» Reduzca los cantos conflictivos de su aplicación con los pasos de aire integrados a través del centro de la brida.
- «Una carga sobre cojinete radial superior en más del 100 % respecto al equivalente en mercado» Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación.

POTENCIA
Un tiempo de ciclo lo más corto posible se encuentra en primer lugar durante el giro. Nuestros amortiguadores de desarrollo propio con tecnología de ranura helicoidal ofrecen la mejor amortiguación de posiciones finales del mercado, ideales para nuestras unidades de giro potentes con sus tiempos de ciclo extremadamente cortos.

PROBADO
Como pioneros desde el primer momento, le ofrecemos una extensa gama que sigue sentando nuevas bases: Además del primer eje abatible amortiguado del mundo hemos desarrollado, por ejemplo, también la primera unidad de giro con posición central enclavado.

ROBUSTO
Un alojamiento ampliamente dimensionado hace posible un uso extremo de nuestras unidades, y donde otros ya han perdido un diente, le ofrecemos un accionamiento por ruedas dentadas prácticamente sin mantenimiento con limitadores exteriores.


Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP400

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie MGH8000
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Pinzas paralelas
Serie GP400

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP400

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

Mordazas de giro
Serie SBZ

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas radiales
Serie GK

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm