Unidades de giro angular
Serie SWM1000

"La finura"
- Forma constructiva optimizada
Con la adaptación a un eje de pórtico, puede integrar la unidad en la carga de la máquina con un ahorro de espacio - Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP30
- Detector magnético

- Fijación y posicionamiento
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro - Posición final ajustable
posición final ajustable en +/- 3° - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente - Transmisión de fuerza girando 90°
principio de palanca acodada - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable