Rotores de láminas
Serie SH

"La pinza flexible"
- 4 posiciones
Gracias a las dos láminas controladas conjuntamente o por separado, consigue la mayor flexibilidad en el posicionamiento de la pieza - Elevado par de giro
La relación perfecta entre espacio constructivo y par de giro reduce los cantos conflictivos y deja libre en la aplicación un espacio constructivo valioso - Ángulo de giro de 360°
¿Desea flexibilidad e individualidad en su aplicación? ¡Con el ángulo de giro ajustable de forma continua en 360° lo tendrá!
Características de la serie
- 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Posicionamiento 4 posiciones
- 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)

- Posición inicial
aire comprimido en A' y B': la paleta interna y la paleta externa se desplazan a la posición inicial - Primera posición intermedia de 90°
Aire comprimido en A y A‘: la paleta externa gira 90° hasta el tope externo - Segunda posición intermedia de 90°
Aire comprimido en B y B': la paleta externa gira 90° con el tope interno de vuelta a la posición inicial. La paleta interna gira 180° en sentido contrario - Tercera posición intermedia de 90°
aire comprimido en A y B: la paleta externa gira 90° con la paleta interna en la dirección de giro