Referencia del componente
Pinza en atornillador automático
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
1. Pinzas paralelas

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
Task & Solution
Pinza de la serie MGP800 instalada en las atornilladoras automáticas del Grupo WEBER.
Aspectos destacados y datos técnicos
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP40
- Detector magnético
- Certificados para sala limpia
Componentes estándar montados