PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y GESTIÓN DE FLOTAS AMR
En la Industrie 4.0, en rápido desarrollo, los robots móviles autónomos (AMR) son un factor de éxito decisivo. La gestión de flotas desempeña un papel clave en la consecución del objetivo de automatizar totalmente la producción en el sector AMR. Garantiza procesos fluidos y, sobre todo, eficientes, una productividad ininterrumpida y un alto grado de flexibilidad. Pero, ¿qué es exactamente la gestión de flotas y por qué es esencial para la automatización mediante AMR?
La gestión de flotas se encarga del control, la planificación y la monitorización de una flota AMR dentro de una empresa. El sistema de gestión de flotas utilizado por nosotros nos permite suministrar el paquete completo. Con este sistema de gestión de flotas, la simulación de las rutas futuras puede realizarse ya al inicio del proyecto. En el propio proceso, la gestión de flotas controla y optimiza los pedidos de traslado, la planificación de rutas y la gestión de la carga de los distintos vehículos de forma rentable y con ahorro de tiempo. También integramos la gestión de flotas en las infraestructuras informáticas existentes y en su sistema ERP/MES para permitir un proceso logístico totalmente automatizado.
La gestión de flotas para nuestra serie AMR Miles le ofrece una solución integral adaptada a los retos de la intralogística y la producción modernas. El uso de la gestión de flotas le ofrece una mayor eficacia, una implantación sencilla y ampliaciones sin problemas de su sistema, lo que reduce sus costes operativos generales y aumenta la productividad al mismo tiempo.
SUS VENTAJAS CON LA GESTIÓN DE FLOTAS
- Posibilidad de transmisión de pedidos mediante conexión a ERP/MES o manualmente
- Distribución eficiente de pedidos; los pedidos prioritarios o urgentes pueden recibir un tratamiento preferente
- Gestión de carga y batería; se pueden tener en cuenta factores de influencia propios
- Comunicación con puertas, ascensores o sistemas de alarma contra incendios
- Control sencillo de diferentes pabellones o niveles
- Conducción autónoma libre y alrededor de obstáculos que puede activarse/desactivarse o habilitarse solo en zonas especiales
- Integración de vehículos de diferentes fabricantes: compatible con VDA 5050
Nuestro enfoque para la implantación
Análisis y desarrollo de conceptos: Analizamos sus requisitos específicos y desarrollamos el concepto de automatización ideal. La disposición del sistema se crea a partir del esquema del sistema para minimizar la necesidad de ajustes y garantizar una integración óptima.
Simulación y parametrización en tiempo real: Se realiza una simulación del sistema en tiempo real para detectar posibles problemas en una fase temprana. Todos los parámetros importantes se tienen en cuenta y se ajustan.
Integración en sistemas existentes: Nuestras soluciones pueden integrarse perfectamente en su sistema ERP y tecnología de control (MES) existentes para permitir un control y una supervisión eficaces.

Por qué Zimmer Group es el socio adecuado para su sistema de gestión de flotas:
Soluciones específicas para el cliente. Entendemos que cada instalación es única. Por eso podemos establecer diversos parámetros en la gestión de flotas totalmente de acuerdo con sus deseos.
Apoyo integral: Desde la planificación hasta la puesta en marcha, le acompañamos a lo largo de todo el proceso. Esto facilita al máximo la implantación de la gestión de flotas.
Asesoramiento personalizado: Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para hablar de sus requisitos específicos y encontrar una solución a su medida.