carga de la máquina

Ya sea torneado, rectificado, fresado, bruñido u otros procesos de mecanizado: la automatización se ha utilizado en la carga de máquinas durante mucho tiempo, y Zimmer Group ha estado ahí desde el principio. En los primeros años, todavía había muchas soluciones «conectadas externamente», pero hoy en día se integran cada vez más directamente en el concepto y diseño de la máquina. Ofrecemos soluciones de automatización que ahorran espacio en el robot, en la máquina o incluso directamente en el área de trabajo. Por supuesto, nuestros componentes proporcionan una protección perfecta contra las virutas y los refrigerantes, de modo que usted recibe de nosotros sistemas técnicos que ofrecen el máximo rendimiento incluso en condiciones de trabajo difíciles.

CONTACTO

Giro

Fresado

Lijado


Carga de máquinas con robot de 7 ejes

En el centro de esta célula de producción inteligente, conectada en red con una plataforma IIoT, se encuentra un robot de alta resistencia de la familia KR FORTEC montado en una unidad lineal. El robot carga varias máquinas herramienta con cuerpos de robot, brazos y carruseles. Está equipado con un sistema de cambio automático de herramientas para poder agarrar estas diferentes piezas de trabajo. Se utiliza un husillo para desbarbar.  


Sistemas de pinzas para carga de máquina


REFERENCIAS DE CLIENTES

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
2. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Estación de carga de ruedas dentadas

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
2. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
Referencia del sistema
Estación de inversión para soldadura

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
2. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
3. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Pinza para carga de la máquina

Pinzas radiales
Serie GK

  • El recorrido de apertura es ajustable de 1-180°
  • Fuerza de agarre elevada de hasta 4250 N
más
1. Pinzas angulares
  • El recorrido de apertura es ajustable de 1-180°
  • Fuerza de agarre elevada de hasta 4250 N
más
Referencia del sistema
Pinza para cremalleras

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Pinza para machos de roscar

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
Referencia del sistema
Pinza para manguitos roscados

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH7000

  • Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
  • Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
  • Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
más
Referencia del sistema
Pinza para piezas calientes

Unidades de giro angular
Serie SW

  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
  • Segunda brida angular incluida
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD1700

1. Módulos orientables y de giro
  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
  • Segunda brida angular incluida
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
más
Referencia del sistema
Pinza para piezas giratorias

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
2. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Pinza para árboles

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
2. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del sistema
Sistema de manipulación carga/descarga BAZ
Referencia del sistema
Dispositivo para soldadura
Referencia del sistema
Pinza para anillos de cojinete
Referencia del sistema
Pinza para carcasas de acoplamiento
Referencia del sistema
Pinza para eje rígido
Referencia del sistema
Pinza para piezas de fundición
Referencia del sistema
Pinza para vasos de yogur

¿Tienes alguna pregunta? ¡Escríbenos!

Datos personales
Mensaje