Chwytak obudowy sprzęgła
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7438-01-A__SALL__AIN__V1_755ba0f061.png)
Zadanie
Przed wyładowaniem formy odlewniczej konieczne było precyzyjne umieszczenie w niej stalowego wypełnienia (inlay) przed każdym strzałem. Temperatura odbieranych elementów miałaby wynosić ok. 400°C.
Rozwiązanie
Pobieranie wypełnienia (inlay) wykonano przy użyciu standardowego magnesu elektronicznego w połączeniu z modułem wyrównywania osi XY. Demontaż obudowy wykonano za pomocą standardowego chwytaka trójszczękowego w wersji odpornej na działanie wysokich temperatur.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Odporność na temperaturę
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2250 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 24 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 25 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 12 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 130 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty