Sanie liniowe
Seria LSX

- Precyzyjna dwuszynowa prowadnica profilowana
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego

- Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
Podwójna prowadnica liniowa do pochłaniania siły i momentu - Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego
Zintegrowana, zajmująca mało miejsca kontrola pozycji - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Kołnierz montażowy
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk płyt adapterowych: Wyposażenie dodatkowe, nr kat. AP...G i AP...V