Komórka robota mobilnego ZiMo
Seria Standard

- Intuicyjna obsługa i elastyczność
Niezależny od robota interfejs użytkownika umożliwia programowanie bez jakichkolwiek specjalnych umiejętności. Dzięki wykorzystaniu bloków funkcyjnych i instrukcji w złożonych punktach tworzenie programu jest proste i intuicyjne. - Możliwa kooperacja lub kolaboracja
Dzięki zastosowaniu cobotów możliwe jest używanie ZiMo w trybie kolaboracji. Aby poruszać się z większą prędkością, można przełączyć się na tryb kooperacji, wybierając skanery bezpieczeństwa. - Idealne rozwiązanie do małych i zmieniających się wielkości partii
ZiMo sprawdza się szczególnie w przypadku szybko zmieniających się detali, dla których stałe rozwiązania automatyzacji są nieopłacalne. - Zwiększenie produktywności i optymalizacja złożonych procesów produkcyjnych
ZiMo może uzupełnić produktywność o zmiany nocne i weekendowe, co pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji bez nadzoru pracowników.
Funkcje serii
- Ekosystem MATCH
- IP54
- Waga do 5 kg (bez systemu chwytania)
- Ciężar do 10 kg (bez systemu chwytania)
- Zasięg do 1520 mm
- IP44 (IP54 na żądanie)