PLANOWANIE TRAS I ZARZĄDZANIE FLOTĄ AMR
W szybko rozwijającym się Industrie 4.0 autonomiczne roboty mobilne (AMR) są decydującym czynnikiem sukcesu. Zarządzanie flotą odgrywa kluczową rolę w realizacji celu pełnej automatyzacji produkcji w obszarze AMR. Zapewnia płynne i przede wszystkim efektywne procesy, produktywność 24/7 i wysoki stopień elastyczności. Ale czym właściwie jest zarządzanie flotą i dlaczego jest ono niezbędne dla automatyzacji z wykorzystaniem AMR?
Zarządzanie flotą obejmuje sterowanie, planowanie i monitorowanie floty AMR w firmie. Stosowany przez nas system zarządzania flotą umożliwia nam dostarczenie kompletnego pakietu. Dzięki systemowi zarządzania flotą już na początku projektu można wdrożyć symulację przyszłych tras. W samym procesie zarządzanie flotą steruje i optymalizuje zlecenia jazdy, planowanie tras i zarządzanie ładowaniem poszczególnych pojazdów w sposób efektywny pod względem kosztów i czasu. Ponadto integrujemy system zarządzania flotą z istniejącą infrastrukturą IT i systemem ERP/MES, aby umożliwić w pełni zautomatyzowany proces logistyczny.
Zarządzanie flotą dla naszej serii AMR Miles oferuje kompleksowe rozwiązanie, które jest dostosowane do wyzwań nowoczesnej intralogistyki i produkcji. Korzystanie z zarządzania flotą zapewnia większą efektywność, łatwe wdrożenie i bezproblemową rozbudowę systemu, co zmniejsza ogólne koszty operacyjne i jednocześnie zwiększa produktywność.
KORZYŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA FLOTĄ
- Możliwość przesyłania zleceń dzięki włączeniu do systemu ERP/MES lub ręcznie
- Efektywne wysyłanie zleceń, zlecenia priorytetowe lub pilne mogą być traktowane preferencyjnie
- Zarządzanie ładowaniem i akumulatorami, możliwość uwzględnienia własnych czynników
- Komunikacja z bramami, windami lub systemami przeciwpożarowymi
- Proste sterowanie różnymi halami lub poziomami
- Możliwość włączenia/wyłączenia autonomicznej jazdy i omijania przeszkód, możliwość aktywacji tylko w określonych obszarach
- Integracja pojazdów różnych producentów - zgodność z VDA 5050
Nasze podejście do implementacji
Analiza i opracowanie koncepcji: Analizujemy specyficzne wymagania klienta i opracowujemy idealną koncepcję automatyzacji. Układ systemu jest tworzony w oparciu o układ budynku, aby zminimalizować niezbędne adaptacje i zapewnić optymalną integrację.
Symulacja i parametryzacja w czasie rzeczywistym: Symulacja systemu jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować potencjalne wyzwania na wczesnym etapie. Umożliwia to uwzględnienie i dopasowanie wszystkich ważnych parametrów.
Integracja z istniejącymi systemami: Nasze rozwiązania można płynnie zintegrować z istniejącym systemem ERP i systemem sterowania (MES), aby umożliwić efektywne sterowanie i monitorowanie.

Dlaczego Zimmer Group jest właściwym partnerem dla Twojego systemu zarządzania flotą:
Indywidualne rozwiązania: Rozumiemy, że każdy obiekt jest jedyny w swoim rodzaju. Dlatego możemy ustawić różne parametry w zarządzaniu flotą całkowicie zgodnie z Twoimi życzeniami.
Kompleksowe wsparcie: Towarzyszymy Ci przez cały proces, od projektu do uruchomienia. Dzięki temu wdrożenie zarządzania flotą przebiega tak sprawnie, jak to tylko możliwe.
Indywidualne doradztwo: Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby omówić konkretne wymagania i znaleźć rozwiązanie dostosowane do specyfikacji.