WER3000LIL01-09-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Transmisja danych | IO-Link |
Liczba styków | 5 |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | Komunikacja |
Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Pasuje do | Element luźny |
Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
Prąd znamionowy | 5 [A] |
Napięcie robocze | 30 [V] |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Siła spajająca | 10 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.11 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-09-A | 5 | Złącze okrągłe | M12 | ![]() |