Element zasilający
Seria WER3000

- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Odpowiednie zmieniacze narzędzi
Kołnierz robota przyłączeniowego [EN ISO 9409-1]
Strony zacisków
Nr zamówienia | Transmisja danych | Liczba styków | Gwint przyłączeniowy | |
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | IO-Link | 5 | M12 | |
WER3000LIL01-00 | IO-Link | 5 | M12 | |
WER3000FIL01-09-A | IO-Link | 5 | M12 | |
WER3000LIL01-09-A | IO-Link | 5 | M12 | |
WER3000FIL01-18-A | IO-Link | 4 | M12 | |
WER3000LIL01-18-A | IO-Link | 4 | M12 | |
WER3000FPB01-00 | Profibus | 5 | M12 | |
WER3000LPB01-00 | Profibus | 5 | M12 | |
WER3000FPN01-00 | Profinet/Industrial Ethernet | 4 | M12 | |
WER3000LPN01-00 | Profinet/Industrial Ethernet | 4 | M12 | |
WER3000FPN01-09-A | Profinet/Industrial Ethernet | 4 | M12 | |
WER3000LPN01-09-A | Profinet/Industrial Ethernet | 4 | M12 | |