HF150-003-001

Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-003
- Moc znamionowa S1: 14,5 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 14,7 Nm
- Obroty maks.: 26 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
- Regulacja wektorowa
Wyposażenie
- Nadzorowanie prędkości obrotowej
- Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
- Uszczelka labiryntowa
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Monitorowanie uchwytu narzędzia
- Regulowanie wektorowe/cofanie
- Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
- Czujnik temperatury składowania
- Złącze dla agregatów
Wyposażenie/opcje
- IO-Link
Dane techniczne
Moc znamionowa S1 | 14.5 [kW] |
Znamionowy moment obrotowy S1 | 14.7 [Nm] |
Maksymalna prędkość obrotowa | 26000 |
Obroty znamionowe | 9.45 |
Prąd znamionowy S1 | 30 [A] |
System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
Technologia silnika | Asynchroniczny |
Liczba biegunów | 4 |
Jednostka luzowania | Pneumatyczne |
Chłodzenie | Woda |
Masa | 33 [kg] |