SB32-D

Szczęki wychylne
Seria SB
"Ekonomiczna"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji - Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Elastyczny kąt obrotu
90° albo 180° — użytkownik określa za pomocą dostarczonych zderzaków. Pozwala to zachować elastyczność i zmusza do prowadzenia w systemie tylko jednego produktu.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja elastomerowa
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Pozycjonowanie 2 pozycje
- Kąt wychylenia regulowany
- Kąt wychylenia 90°
- Kąt wychylenia 180°
- Czopów wału
- Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 90 / 180 [°] |
Moment obrotowy na szczękę | 0.1 [Nm] |
Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.5 [°] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 2 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Waga (para) | 0.3 [kg] |
FD | 90 [N] |
FZ | 90 [N] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Wał napędowy
Jako sześciokąt albo wał okrągły ze sprężyną pasującą, w zależności od wersji Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie specyficznego dla aplikacji gniazda narzędziowego - Podwójnie łożyskowany wał napędowy
Duże pochłanianie sił i momentu - Zderzak
Kąty wychylenia 90° i 180° Stabilna, z powierzchnią zderzeniową z Fibroflex - Sprawdzanie pozycji
Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Wbudowane w obudowę, bez dodatkowego niekorzystnego konturu - Pozycja krańcowa
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Przeniesienie siły
Stabilny pasek zębaty z rdzeniem stalowym Ciche, niezawodne, o długiej żywotności - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik łopatkowy obrotowy o podwójnym działaniu