S12-G-3

Złącze proste
Seria S
- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | Przyłącze za pomocą zacisku nożowego |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Typ przyłącza | Przyłącze za pomocą zacisku nożowego |
Liczba styków | 3 |
Wersja | Proste |
Budowa | Złącze proste |
Ustawienie | Proste |
Napięcie znamionowe | 32 [V] |
Temperatura robocza maks. | +85 [°C] |
Temperatura robocza min. | -40 [°C] |
Rezystancja skrośna | ≤10mΩ |
Masa | 0.2 [kg] |
Rezystancja izolacji | ≥108Ω |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Temperatura otoczenia | -40 ... +85 [°C] |
Materiał uchwytu | tworzywo sztuczne, PA, BK |
Materiał styków | metal, CuZn, pozłacane |
Materiał podstawy styków | tworzywo sztuczne, PA, BK |