Szczęki wychylne
Seria SB

"Ekonomiczna"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji - Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Elastyczny kąt obrotu
90° albo 180° — użytkownik określa za pomocą dostarczonych zderzaków. Pozwala to zachować elastyczność i zmusza do prowadzenia w systemie tylko jednego produktu.
Funkcje serii
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Amortyzacja elastomerowa
IP54
Czujnik indukcyjny
Kąt wychylenia 90°
Kąt wychylenia 180°
Czopów wału
Pozycje krańcowe regulowane +/- 3

- Wał napędowy
Jako sześciokąt albo wał okrągły ze sprężyną pasującą, w zależności od wersji Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie specyficznego dla aplikacji gniazda narzędziowego - Podwójnie łożyskowany wał napędowy
Duże pochłanianie sił i momentu - Zderzak
Kąty wychylenia 90° i 180° Stabilna, z powierzchnią zderzeniową z Fibroflex - Sprawdzanie pozycji
Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Wbudowane w obudowę, bez dodatkowego niekorzystnego konturu - Pozycja krańcowa
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Przeniesienie siły
Stabilny pasek zębaty z rdzeniem stalowym Ciche, niezawodne, o długiej żywotności - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik łopatkowy obrotowy o podwójnym działaniu