GPP5010N-AL-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

"Najlepszy"

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
    Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem w kształcie litery T i dorównuje większości prowadnic zębatych.
Wyposażenie/opcje
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duży skok
  • 15 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Aluminum Linear Guide
Dane techniczne
Skok na szczękę10 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu885 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu945 [N]
Czas zamykania0.06 [s]
Czas otwierania0.06 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.1.1 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających145 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +90 [°C]
Pojemność cylindra na cykl44 [cm³]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-14
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Zabezpieczone przeciwkorozyjnieNie
Masa0.82 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających Dostępny również w wersji stalowo-aluminiowej
  4. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
  8. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  9. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność