Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF

"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt - Platte uitvoering
Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen - Traploos instelbare zwenkhoek
Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- Fluïde doorvoer
- IP41
- Magneetveldsensor
- Schachtpin
- Flens
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Eindpositiedemping Powerstop
- Zwenkhoek instelbaar

- Smoorschroefverbinding
voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Gereedschap-opname
Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping