Draaivleugelcilinder
Serie SH

"De flexibele"
- 4 posities benaderbaar
De twee afzonderlijk of gezamenlijk bediende draaivleugels geven u maximale flexibiliteit bij het positioneren van uw werkstuk - Hoog draaimoment
Optimale verhouding tussen inbouwruimte en koppel vermindert obstakels en maakt waardevolle inbouwruimte in uw toepassing vrij - 360° zwenkhoek
Wilt u flexibel en individueel zijn in uw toepassing? Met de 360° traploos instelbare zwenkhoek, bent u dat ook!
Seriekenmerken
- 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Positioneerbaarheid 4 posities
- Zwenkhoek instelbaar

- 0-positie
Perslucht in A' en B': Binnen- en buitenvleugels gaan in 0-stand - Eerste 90°-tussenpositie
Perslucht A en A': De buitenvleugel draait 90° tot aan de buitenste aanslag (stopper) - Tweede 90°-tussenpositie
Perslucht B en B’: De buitenvleugel zwenkt met de binnenaanslag 90° terug naar de 0-positie. De binnenvleugel zwenkt 180° in tegengestelde richting - Derde 90°=tussenpositie
Perslucht A en B: De buitenvleugel draait met de binnenvleugel 90° in de bewegingsrichting