ZiMo: celda de robot flexible

Automatización de procesos rentable y sencilla para tamaños de lote pequeños, medianos y cambiantes: ZiMo es la solución. Gracias a la rápida puesta en marcha y al manejo intuitivo, la celda de robot flexible de Zimmer Group permite acceder con total facilidad a la automatización. Ya sea para el montaje, tareas Pick & Place o fines de formación, ZiMo le ayuda justo allí donde necesita una mano que le sea útil. Elija libremente de entre múltiples accesorios y reciba el paquete completo adaptado a sus necesidades. ¡Póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de asesorarle!

CONSÚLTENOS  Configurador

SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO

  • Flexibilidad en el lugar de uso: el tamaño compacto permite un posicionamiento libre y móvil en la situación de producción.
  • Manejo intuitivo: fácil puesta en marcha y manejo cómodo mediante la Human Machine Interface (HMI) neutra en cuanto al robot.
  • Aumento de la productividad y la calidad: la adquisición rentable y la rápida integración optimizan sus procesos de producción.
  • Diseño variable: elija de una amplia gama de accesorios, a medida de sus requisitos.
Funcionamiento intuitivo​
Uso flexible​
Configurable individualmente​
Posibilidad de uso colaborativo o cooperativo​
Ideal para lotes pequeños y cambiantes​
Aumente su productividad 24/7​
Optimización de procesos de producción complejos​
Rápido retorno de la inversión (ROI)​

Automatización de procesos flexible y móvil

El diseño compacto de ZiMo le permite un uso universal y un libre posicionamiento, ideal para tamaños de lote pequeños y puestos de trabajo flexibles. No importa en qué lugar dentro de la instalación necesite el apoyo del robot, ZiMo puede utilizarse en su instalación sin necesidad de una laboriosa conexión. De este modo, el sistema de manipulación le ofrece total libertad en el uso y una adaptación versátil a sus cambiantes necesidades.

Fácil puesta en marcha

Para la puesta en marcha de ZiMo no necesita conocimientos de programación. La celda de robot flexible puede configurarse y ponerse en marcha de forma intuitiva mediante la Human Machine Interface de Zimmer. De este modo, se ahorrará un valioso tiempo y recursos y podrá concentrarse en áreas de la producción que le ofrecen un verdadero valor añadido para su empresa.   

Automatización rentable

Los bajos costes de adquisición y la rápida integración de ZiMo en los procesos existentes permiten una automatización rentable también para tamaños de lote pequeños, medianos y en constante cambio. Benefíciese de los tiempos de ciclo más rápidos y del aumento de la calidad y la productividad, tanto si se trata de una colaboración hombre-cobot semiautomatizada como de procesos de producción totalmente automatizados.

DISEÑO VARIABLE, APLICACIÓN VERSÁTIL

Con una amplia gama de accesorios disponibles y la libre selección de robots, puede adaptar ZiMo a sus necesidades individuales. La configuración variable y los tiempos de reequipamiento rápidos le garantizan la máxima flexibilidad en sus procesos y un enorme potencial para la modernización de sus procesos de producción. Amplíe la plataforma de la celda de robot flexible y los componentes, con total libertad según la idea que tenga y de modo que cumpla sus requisitos. 

Seleccione su configuración:

  1. Robots de peso ligero personalizados con ecosistema end of arm MATCH
  2. Estación de reposo para el cambio automatizado de los efectores finales
  3. Interfaz mecánica y eléctrica para una adaptación y un posicionamiento rápidos
  4. Suspensión para cajas, contenedores para cargas pequeñas o portapiezas
  5. Panel de control con Human Machine Interface de Zimmer Group intuitiva
  6. Sensores para ajustes de seguridad graduales

Configuración personalizada

Elija de entre una amplia gama de accesorios. Para facilitarle la elección de su ZiMo, le ofrecemos tres variantes estandarizadas de ZiMo con diferentes configuraciones y accesorios. Ya sea la variante S, M o L: la estructura variable del banco de trabajo y el tamaño compacto convierten a ZiMo en una celda de robot fiable y flexible para casi cualquier aplicación de cobot.

Tamaño S

Esta configuración estándar es la combinación más pequeña de una ZiMo para aplicaciones sencillas. Además del equipamiento básico, también incluye un ABB GoFa 5.

Tamaño M

Además del equipamiento básico y del ABB GoFa 5, la variante ZiMo M incluye dos escáneres de seguridad y una bandeja para portacargas. Además, la interfaz IO-Link integrada y el pequeño paquete neumático ofrecen flexibilidad adicional en la aplicación.

Tamaño L

En la variante L se ha montado un ABB GoFa 10 con su peso de manipulación hasta 10 kg (menos el sistema de agarre). El equipamiento básico se amplía con dos rieles de acoplamiento más para el uso en varios puestos de trabajo. Además, incluye dos escáneres de seguridad, dos bandejas para portacargas y una estación de reposo para hasta 4 pinzas MATCH. Junto con la interfaz IO-Link, esta configuración incluye el paquete neumático grande, distribuidores pasivos, así como la interfaz de máquina E/S digitales de seguridad.

Compatible con ecosistema end of arm MATCH

Bajo pedido, ZiMo está disponible con el acreditado ecosistema end of arm MATCH. Con MATCH, se beneficiará de una compatibilidad y flexibilidad extraordinarias que combinan las dos tecnologías principales para la manipulación, el vacío y el agarre mecánico. El innovador ecosistema digital con un concepto de conexión inteligente permite innumerables posibilidades de aplicación con su amplia variedad de efectores finales y está recomendado por los principales fabricantes de robots.  

ZiMo como celda del formación

La rápida automatización de procesos conlleva múltiples opciones y tareas nuevas. Pero esto también significa que el personal debe ser informado sobre las oportunidades y los riesgos de los cobots. ZiMo es la celda de formación ideal gracias a su diseño modular y al rápido tiempo de adaptación. En un breve periodo de tiempo, sus empleados pueden adquirir de forma orientada a la práctica los conocimientos necesarios para trabajar con robots con seguridad y efectividad. ¡Solicite una oferta personalizada y convénzase usted mismo!

CONSÚLTENOS.

Control intuitivo para todos los casos

Interfaz de usuario intuitiva con representación gráfica y programación sencilla. Puede ampliar y convertir su aplicación de forma independiente. Gracias a la integración plug-and-play, se pueden añadir pinzas adicionales u otro hardware muy fácilmente.

  • Visualización 3D
  • Control de E/S
  • Carga y visualización de CAD

Componentes para ZiMo

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Datos personales
Mensaje