Celda de robot móvil ZiMo
Serie Standard

  • Manejo intuitivo y uso flexible
    Gracias a una interfaz de usuario independiente del robot, es posible programar sin conocimientos previos. El diseño mediante bloques de función e instrucciones en puntos complejos hace que la creación del programa sea intuitiva y posible para todos.
  • Posibilidad de uso colaborativo o cooperativo
    Mediante el uso de cobots puede utilizar ZiMo en el modo colaborativo. Si desea desplazarse a velocidades más rápidas, seleccionando el escáner de seguridad puede cambiar al modo cooperativo.
  • Ideal para tamaños de lote pequeños y cambiantes
    ZiMo es especialmente adecuado para piezas de trabajo de series cortas para las que no salen a cuenta soluciones de automatización fijas.
  • Aumento de su productividad y optimización de procesos de producción complejos
    ZiMo puede ampliar la productividad con turnos de noche y de fin de semana de modo que pueda aumentar la productividad de producción en el funcionamiento sin personal.
Características de la serie
  • Ecosistema MATCH
  • IP54
  • Peso de manipulación de hasta 5 kg (sin sistema de sujeción)
  • Peso de manipulación de hasta 10 kg (sin sistema de sujeción)
  • Alcance de hasta 1.520 mm
  • IP44 (IP54 bajo pedido)