Grupo electroneumático
Serie AEPN
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_AEPN__SALL__AIN__V1_a08d77d38b.png)
- Ligero y potente
Su diseño compacto permite colocar la unidad muy cerca de los consumidores y consigue los tiempos de apertura y cierre más rápidos. - Múltiples rangos de presión seleccionables
Se pueden ajustar dos rangos de presión diferentes para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación con el menor consumo de energía posible. - Consulta integrada
La interrogación integrada regula y mantiene las presiones de forma fiable. - Control
Se pueden realizar diferentes secuencias de proceso gracias a dos válvulas controlables independientemente. - Independiente
Gracias al sencillo control y a la tecnología de 24 V, la unidad electroneumática está predestinada para unidades móviles con alimentación por batería, como los sistemas de transporte sin conductor.
Características de la serie
- Detección integrada
- E/S digital
- Tecnología de válvulas integrada
- Diseño incluido
- Control independiente múltiple
Tamaño constructivo: AEPN1100 | ||||
Referencia | Accionamiento | Capacidad de bombeo | Rango de presión 1 | |
---|---|---|---|---|
AEPN1100-00-A | eléctrica | 16 [Nl/min] | 4.5 ... 5.5 [bar] |
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_AEPN__SALL__AIN__V1_eaedd7efad.png)
- Conexión de aire P2
- Conexión de aire P1
- Ventilación rápida
- Energía + Control
- Ventilación/aspiración
- Fijación