Todos los elementos energéticos para la transmisión de comunicaciones
Transmisión de datos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | Transferencia de datos | Apto para cambiador de herramientas | Productos | |
---|---|---|---|---|---|---|
IO-Link | Conector redondo | M12 | - | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información | |
Profibus | Conector redondo | M12 | 12 [Mbit/s] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información | |
Profinet/Industrial Ethernet | Conector redondo | M12 | 100 [Mbit/s] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |