Componentes

Descubra nuestra amplia variedad de componentes para las tecnologías de manipulación, robótica, comunicación industrial, y también para las tecnología de sujeción y frenado, amortiguación y para la ingeniería mecánica. Para encontrar rápidamente el producto adecuado para su aplicación, le recomendamos utilizar nuestros asistentes de selección.

ASISTENTES DE SELECCIÓN


REFERENCIAS DE CLIENTES

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Accesorios para robots - Cambiador de herramientas WWR en funcionamiento
Referencia del componente
Automatización de laboratorios con robots ABB

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
Referencia del componente
Automatización de máquinas herramienta

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Cambiador de herramientas para aplicaciones de soldadura

Cambiador de paletas
Serie SPP

  • Fuerza de alimentación y sujeción máxima
  • Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
  • Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
  • Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
más
1. Cambiador de paletas
  • Fuerza de alimentación y sujeción máxima
  • Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
  • Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
  • Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
más
Referencia del componente
Cambio de palets

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
1. Werkzeugwechsler
  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
2. LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
Referencia del componente
Carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Carga y descarga de una máquina

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Célula de impresión tipográfica y encuadernación

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del componente
Desbarbado preciso

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Brida angular
Serie WFR

1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Descarga de máquinas con pinza céntrica de 3 mordazas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Dosis de metadona ZING

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

  • Detección de posición a traves de detectores magnéticos
  • Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
más
1. Pinzas angulares
  • Detección de posición a traves de detectores magnéticos
  • Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
más
Referencia del componente
Envases de plástico de agarre

Pinzas paralelas
Serie GP

  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
1. Pinzas paralelas
  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
Referencia del componente
Etiquetado

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Inserción automática de tuercas en T

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Referencia del componente
Manipulación de bolsas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manipulación de los bornes de la batería

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
3. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
Referencia del componente
Manipulación de piezas metálicas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manipulación de tazas de café

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Montaje del disco

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Pinza IO-Link para retenes radiales

Pinzas de agujas
Serie ST

  • Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
  • Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
  • Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle
más
Referencia del componente
Pinza de aguja para esponjas de pulido

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
Referencia del componente
Pinza de montaje de juntas tóricas

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Referencia del componente
Pinza en atornillador automático

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
LWR
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cucuruchos de helado

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cultivos de interior

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Pinza para lijar y desbarbar

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Pinza para montaje de placas de circuito impreso con clavijas

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

Referencia del componente
Pinza para rueda dentada
Referencia del componente
Productos MATCH y LBR iisy de KUKA

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Pinzas paralelas
Serie GP

  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
2. Pinzas paralelas
  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
Referencia del componente
Reequipamiento para el mantenimiento de máquinas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
2. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Sistema de soldadura por proyección AKE

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Sujeción de piezas cuadradas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Bridge Communication Module
Serie BCM

  • Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
  • Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
  • Diseño industrial
  • Certificado IP67
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
2. Wireless Communication Module
  • Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
  • Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
  • Diseño industrial
  • Certificado IP67
más
Referencia del componente
Sujeción flexible de paquetes de galletas

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más

Brida angular
Serie WFR

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Tecnología Wassermann
Referencia del componente
Tecnología robótica de laboratorio

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
WWR en el taller
Referencia del componente
Aplicación "pick and place
Referencia del componente
Aplicación MGP800
Referencia del componente
Automatización CNC
Referencia del componente
Cambiador de sala limpia
Referencia del componente
Célula de soldadura láser
Referencia del componente
Equipamiento de una prensa plegadora
Referencia del componente
Fabricación de componentes para quemadores de gasóleo
Referencia del componente
GPP5000 en uso en el procesamiento de metales
Referencia del componente
Llenado y sellado en sala blanca
Referencia del componente
Manipulación de cajas paletizadas
Referencia del componente
Pinza para espectáculos de danza
Referencia del componente
Producción de piñones de dirección para sistemas de dirección de automóviles
Referencia del componente
Puestos de trabajo de montaje colaborativo
Referencia del componente
Robótica con control remoto HoloLens
Referencia del componente
Sistema HRC con pinza para la colaboración humano-robot (serie HRC)
Referencia del componente
Sistema de alimentación Astro
Referencia del componente
Sistema de etiquetado de última generación
Referencia del componente
Sistema de inspección en la industria farmacéutica
Referencia del componente
Sistema de taponado automático
Referencia del componente
Sujeción y mecanizado de piezas de alambre dobladas
Referencia del componente
Suministro individualizado de bebidas

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje