Componentes
Descubra nuestra amplia variedad de componentes para las tecnologías de manipulación, robótica, comunicación industrial, y también para las tecnología de sujeción y frenado, amortiguación y para la ingeniería mecánica. Para encontrar rápidamente el producto adecuado para su aplicación, le recomendamos utilizar nuestros asistentes de selección.

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg


Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

Cambiador de paletas
Serie SPP

- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle

- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional
- Pinzas colaborativas con certificación DGUV
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional
- Pinzas colaborativas con certificación DGUV
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie GP400

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Brida angular
Serie WFR

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas de agujas
Serie ST

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

- Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
- Ranuras en T para altas cargas y momentos

- Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
- Ranuras en T para altas cargas y momentos

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP5000


Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67

Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Brida angular
Serie WFR
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa


Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg