Referencia del componente
WWR en el taller
Cambiador de herramientas | Componentes | Movilidad | Industria del automóvil | Carrocería

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Task & Solution
En el recubrimiento de automóviles, las aberturas de la carrocería se sellan con almohadillas adhesivas para protegerlas de la corrosión. Cuatro robots KUKA sellan orificios en diversas carrocerías con tiempos de ciclo extremadamente cortos y la máxima precisión, utilizando varios cambiadores de herramientas neumáticos automáticos de Zimmer Group de nuestra serie WWR. El cambio a otros tamaños de almohadilla se realiza automáticamente intercambiando todo el aplicador con nuestros cambiadores de herramientas:
- Rápida adaptación a las cambiantes necesidades de producción
- Carga de momento reducida gracias al diseño extremadamente plano
- Sujeción segura, incluso con caída de presión
Componentes estándar montados
Werkzeugwechsler
Serie WWR