Referencia del componente
Cambio de palets
Cambiador de palets | Componentes | Soluciones robóticas | Robots industriales

Cambiador de paletas
Serie SPP

- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
1. Cambiador de paletas

- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
Task & Solution
Además del cambio de palets en máquinas-herramienta, nuestro nuevo cambiador de palets ofrece una amplia gama de posibilidades en el campo de la automatización, por ejemplo, la manipulación de componentes en pórticos o en robots con alta precisión de repetición.
- Diseño delgado
- Estructura baja compuesta por placa de sujeción y paleta de sujeción
- Carga del palet muy cerca de la mesa de la máquina
- Aprovechamiento máximo del espacio de la máquina
Aspectos destacados y datos técnicos
- Brazo de torsión
- Agarre positivo
- Bulones compatibles con el sistema de referencia
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Altura constructiva baja
- Conexión PLUS
- Neumático
Componentes estándar montados