Referencia del sistema
Pinza para envase de alimentos
Módulos pivotantes y giratorios | Soluciones de sistemas | Bienes de consumo | Embalaje

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP400
1. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Reto
Un cliente buscaba una pinza especial, que pudiera insertar envases de alimentos (queso fresco) en distintas capas en una caja.
Solución
La pinza se equipó con dedos largos (dedos de sujeción) de acero inoxidable. La pinza dispone además de una compensación XY para compensar tolerancias de posición, de varios accionamientos de giro para girar individualmente los embalajes, así como de un pisador activo para asegurar la posición de los cojinetes del embalaje.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 990 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 20 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 90 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.1 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados