Referencia del sistema

Pinza para celdas solares

Componentes de vacío | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Energía solar y eólica

Ventosas
Serie NS

  • Muy estable para superficies planas e inestables
  • Las motas evitan la absorción de materiales finos
más
1. Ventosas
  • Muy estable para superficies planas e inestables
  • Las motas evitan la absorción de materiales finos
más
Reto

Al manipular celdas solares muy sensibles se exigen los máximos requisitos en cuanto a la tecnología de vacío. Al alojar celdas solares, las ventosas apenas deben ejercer fuerza en la pieza de trabajo, ya que las celdas solares solo tienen unos pocos milímetros de grosor y se rompen muy fácilmente.

Solución

La solución se basa en un vástago de aspiración especial con una guía de alta precisión para el alojamiento suave de las celdas solares. La guía amolada hace que la ventosa se deslice ligeramente hacia atrás en caso de contacto con la superficie de modo que es posible una manipulación segura.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoVAC
Fuerza de agarre máx.45 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónDRUCKSICHER
Clase IPIP40
Peso del sistema0.5 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo0.5 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.110 [°C]
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje