Pinza para cabezas de cilindros
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
Mordazas de giro
Serie SBZ

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Al encadenar máquinas-herramientas, la pieza de trabajo tenía que colocarse en distintas posiciones de sujeción. Para ello, la pieza de trabajo tenía que girarse en la pinza (reorientarse).
Mediante el uso de unidades de giro estándar de Zimmer Group en combinación con unas pinzas de gran recorrido estándar fue posible girar la pieza de trabajo en estado agarrado y de este modo preparar la siguiente situación de sujeción con exactitud de la posición. Durante el tiempo muerto (tiempo de ciclo del portal), el giro se realiza sin pérdida del tiempo de ciclo para el cliente. El aseguramiento de la posición de agarre se logra mediante una fijación de Zimmer Group.
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1200 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 120 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 60 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 25 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |