Referencia del sistema
Pinza para botellas de gas
Pinza | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Robots industriales

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH7000

- Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
- Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal para altas cargas para aplicaciones en condiciones extremas
- Ideal para elevadas fuerzas transversales y absorción de momentos
Reto
Durante el reciclaje de botellas de vidrio, una pinza tenía que manipular con agarre por fuerza todo tipo de botellas de vidrio. Otro de los retos era que en la instalación solo se disponía de la hidráulica como medio de accionamiento y que con las pinzas estándar disponibles la fuerza de agarre no era suficiente.
Solución
Sobre la base de la robusta pinza estándar GH76100 se desarrolló una solución de sistema modificada. Para lograr la fuerza de agarre necesaria, la pinza se modificó con un accionamiento hidráulico logrando así una fuerza de agarre de 17.000 N a 80 bar de presión hidráulica.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP67
- Fuerza de agarre ajustable
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | HYDR |
Fuerza de agarre máx. | 17000 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP67 |
Peso del sistema | 85 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 80 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados