Referencia del sistema
Pinza para árboles
Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Soldadura y corte

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Pinzas paralelas
Serie GP400
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Reto
Al fabricar puertas de garaje en la empresa del mayor fabricante europeo de puertas de garaje tenían que ponerse a disposición ejes de acero de una instalación de soldadura MAG. El reto más especial lo constituían las adversas condiciones ambientales y los tiempos de ciclo rápidos.
Solución
La solución fue una pinza triple para distintos tipos de ejes de acero. La pinza puede agarrar tanto mediante los lados frontales como longitudinales. El uso de pinzas estándar robustas proporciona una larga vida útil con la máxima seguridad de proceso.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 750 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.3 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados