Referencia del componente

Célula de soldadura láser

Pinza | Componentes

Task & Solution

La combinación de RoboFlex B.V., robots YASKAWA y nuestra innovadora serie de pinzas GPD5000 lleva la automatización a un nuevo nivel. Descubra cómo RoboFlex B.V. realiza soldaduras láser rápidas y precisas sin deformación térmica y con un postprocesamiento mínimo. Nuestra pinza céntrica de 3 mordazas garantiza una precisión duradera, durabilidad y una larga vida útil con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Esta pinza universal a prueba de fugas y protegida contra la corrosión funciona en cualquier entorno y es ideal para este tipo de células de soldadura láser.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Protegido contra corrosión
  • Fuerza elevada

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje