Manipulación de tazas de café
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Este robot barista totalmente automatizado es una solución innovadora que puede resultar especialmente interesante para el sector de la restauración o los organizadores de eventos, ya que puede dispensar entre 80 y 120 especialidades de café por hora. Puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, con una calidad constante en todo momento. Se eligió la GEP2013IO-00-A, una pinza paralela eléctrica de 2 mordazas de la serie GEP2000. Además de una gran carrera en un espacio de instalación reducido, tiene la opción de regular las fuerzas de agarre necesarias en cuatro etapas. Gracias a esta solución, la pinza ya no puede agarrar con demasiada fuerza, por ejemplo, ni demasiados vasos a la vez. Otra gran ventaja de la pinza electrónica es que puede controlarse muy fácilmente como una válvula a través de puertos de E/S.
Enlace al vídeo: www.youtube.com/watch
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Autorretención mecánica
- Detector magnético
- Fuerza de agarre ajustable
- E/S digital