Referencia del sistema
Sistema de manipulación de machos de arena en Schlichte
Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Fundición

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Reto
Recogida de hasta 4 machos de arena en un baño de calibrado. Rotación de los núcleos para distribuir uniformemente el tamaño y depositar los 5 núcleos de arena en fila.
Solución
Los núcleos de arena se recogen en el centro. Las unidades de rotación sin fin de 4 pliegues se accionan mediante dos motores. Las unidades giratorias para el proceso de despliegue están integradas.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1020 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 116 [kg] |
Componentes estándar montados