Norma del sector
SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA BLOQUES DE CILINDROS
Elementos de sujeción y frenado | Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Mecanizado
Reto
- Lado frontal como punto de referencia para todos los tipos
- Orientación fl exible de la pieza de trabajo alrededor de 2 ejes
- Guía de medios optimizada
- Campo de aplicación para mecanizado en mojado
Solución
El sistema de manipulación se utiliza para la carga y descarga de centros de mecanizado dentro de una línea de producción para bloques de 3 y 4 cilindros. Debido a las distintas situaciones de carga y descarga de las diferentes variantes de dispositivos dentro de una línea de producción, el sistema de manipulación debe poder adaptar de forma flexible la respectiva orientación de la pieza de trabajo. Para ello, pueden integrarse de forma modular ejes giratorios neumáticos o servoeléctricos.
- Carrera de fuerza dominante para punto de referencia uniforme
- Servoejes giratorios
- Guía de medios interna
- Eje giratorio estanco
Aspectos destacados y datos técnicos
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 2000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 130 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 45 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 40 [°C] |
Componentes estándar montados