Referencia del componente

Pinza para montaje de placas de circuito impreso con clavijas

Pinza | Componentes | Electrónica | Productos electrónicos

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

GEP5000 para montaje de placas de circuito impreso

Aspectos destacados y datos técnicos
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje