Referencia del componente
Sujeción de piezas cuadradas
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
Pinza paralela GPP5000 en Cobot de TEQQ para un torno fresador
Aspectos destacados y datos técnicos
- Protegido contra corrosión
- Resistente a la temperatura
- Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados