Referencia del componente
Etiquetado
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
1. Pinzas paralelas

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
Task & Solution
En esta aplicación de montaje de MPA Technology GmbH, las etiquetas se aplican y el material de soporte se retira con extrema precisión y eficacia.
Pieza central de la aplicación: La pinza paralela de 2 mordazas de la serie GP.
Aspectos destacados y datos técnicos
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- Fuerza elevada S
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Componentes estándar montados