Estación de inversión para soldadura
Pinza | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Soldadura y corte

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Al fabricar puertas de garaje en la empresa del mayor fabricante europeo de puertas de garaje tenían que tornearse ejes de acero para que pudieran ser soldados por un robot de soldadura MAG. En este caso, los retos eran las condiciones ambientales adversas y la derivación de la masa (corriente de soldadura).
En este caso, la solución fueron un servoeje giratorio con un distribuidor de giro y una pinza de tres mordazas Zimmer. Los componentes se sujetaron mediante la pinza de tres mordazas. En estado agarrado, los componentes se giraron mediante servomotor y la masa se derivó mediante el distribuidor de giro.
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 750 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.3 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 130 [°C] |