Pinza para cucuruchos de helado
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
ERNI y Enkerl GmbH llevan la tecnología robótica al sector de la restauración y a las calles con el primer robot de helados blandos totalmente eléctrico. Junto con ABB Robotics GoFa, la pinza HRC garantiza una manipulación segura e higiénica de los conos de helado y sirve directamente a los clientes. Otra pinza de la serie GEP2000 se encarga de abrir y cerrar con precisión las mordazas para dispensar los cucuruchos de helado. La ERNI Sommerfrische no sólo cumple elevadas normas de seguridad e higiene y garantiza que los alimentos no se contaminen antes de ser servidos a los clientes, sino que también ofrece un delicioso refresco en los calurosos días de verano.
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- Autorretención mecánica
- Posicionables
- Fuerza de agarre ajustable
- Certificados para sala limpia