Dispositivo para soldadura
Elementos de sujeción y frenado | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Soldadura y corte

Elemento de sujeción
Serie MBPS

- Amplia gama de productos
- Cerrado sin energía (NC)
- Elevados tiempos en servicio
- Elemento de seguridad
Compensadores de ejes
Serie XYR1000

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensación de ejes en el plano X-Y

- Amplia gama de productos
- Cerrado sin energía (NC)
- Elevados tiempos en servicio
- Elemento de seguridad

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensación de ejes en el plano X-Y
Al soldar amortiguadores de chasis tenían que protegerse áreas concretas frente a salpicaduras de soldadura. Para ello, tenía que conducirse una cubierta linealmente sobre una mesa circular y durante el proceso de soldadura girar junto con la mesa circular.
Como solución se desarrolló un dispositivo, que mediante un eje lineal neumático ofrece una protección contra salpicaduras de material Wirbalit. Un eje giratorio apoyado sobre rodillos se acciona mediante la rotación de la mesa de soldadura. Un compensador de ejes integrado se encarga de la compensación en caso de desplazamiento de los ejes. Todo el dispositivo se realizó en una versión apta para soldadura.
- Acero inoxidable
- IP40
- Neumático
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 2700 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 500 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 460 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |