Referencia del componente

Carga y descarga de una máquina

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

Dos GPD5000 en robot Fanuc para carga y descarga

Aspectos destacados y datos técnicos
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Steel Linear Guide

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje