Vehículos sobre raíles

- Eje A con salida de 500 Nm
- Eje C
- Diseño con optimización del peso
- Juego de mordazas de dos niveles según la respectiva geometría de la pieza
- Husillo roscado con autorretención en el módulo de agarre
Características de la serie
- Autorretención mecánica
- Fuerza de agarre ajustable
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior