EOAT y sistemas de agarre para logística

El perfeccionamiento digital cambia los mercados en todo el mundo y enfrenta a la logística a retos nuevos. Las distintas industrias requieren soluciones específicas: desde la intralogística eficiente y los centros de distribución flexibles hasta la visión del «almacén inteligente». Como fabricante líder de herramientas end of arm (EOAT), Zimmer Group desarrolla soluciones de agarre adaptadas a los requisitos actuales y futuros de la logística y la intralogística.

Zimmer Group: Pinzas robóticas a medida para procesos logísticos modernos

Las pinzas de Zimmer Group ofrecen una gran flexibilidad y precisión y están diseñadas para satisfacer los requisitos de los entornos de producción más exigentes. Como eslabón de unión entre robots y materiales desempeñan un papel central en la intralogística. El reconocimiento de componentes desempeña aquí un papel decisivo: Equipadas con sistemas de visión inteligentes, las pinzas pueden identificar con precisión los componentes, reconocer su posición y agarrarlos de forma óptima para su posterior transporte automatizado. Esta tecnología es especialmente valiosa para la adaptabilidad en intralogística, ya que garantiza un alto nivel de fiabilidad y eficacia del proceso cuando cambian los requisitos del producto.

¿Tiene alguna pregunta o desea asesoramiento personalizado? Escríbanos.

CONTACTO


Sistemas de agarre para la logística


Preparación eficiente de pedidos con nuestro sistema automatizado de Item picking.

Nuestro innovador sistema combina la tecnología de pinzas y de aspiración por vacío en una única solución. Permite una manipulación rápida y precisa de las cajas y garantiza la eficacia de la carga y descarga de los portadores de carga. Con una impresionante velocidad de picking de hasta 600 picks por hora, puede aumentar su productividad y optimizar sus procesos logísticos.

más información


Manipulación de cajas y de contenedores para cargas pequeñas (KLT) con EOAT

Este vídeo muestra cómo se utilizan soluciones especiales de herramientas end of arm (EOAT) para manipular contenedores para cargas pequeñas y cajas de cartón. Ya se trate de agarrar, mover o apilar, la automatización asistida por robots con EOAT se ha convertido en parte integrante de los procesos de logística interna y está cobrando cada vez más importancia. Los procesos automatizados garantizan una logística optimizada y reducen el esfuerzo manual. La manipulación eficiente de contenedores para cargas pequeñas (KLT) es especialmente importante en la industria del automóvil, la producción electrónica y otras industrias en las que se procesan y almacenan muchas piezas pequeñas.


REFERENCIAS DE CLIENTES

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del sistema
Pinza para bloques del motor

Mordazas de giro
Serie SBZ

  • Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
  • Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
  • Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
más
Referencia del sistema
Pinza para listones de madera
Norma del sector
Sistema de manipulación de bolsas
Norma del sector
Sistema de manipulación para contenedores para cargas pequeñas
Norma del sector
Sistema de manipulación para contenedores para cargas pequeñas
Referencia del sistema
Pinza para cajas
Referencia del sistema
Pinza para cajas
Referencia del sistema
Pinza para paquetes/cajas
Referencia del sistema
Sistema de manipulación de materiales de construcción

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje