Motor de combustión convencional

- Ajuste de la medida neumática
- Compensación estándar XY
- Aumento de los coeficientes de fricción mediante pines de agarre (solo adecuado para la carga de piezas en bruto)
Características de la serie
- IP64
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
- Agarre interior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle