ZU40-N-14M-M

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
Diámetro | 40 [mm] |
Material | NBR |
Rosca de conexión | G1/4" exterior |
Tipo de filtro | Filtro de malla |
Fuerza de elevación paralela a 20 kPa | 1.42 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a 60 kPa | 2.24 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a 90 kPa | 2.8 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 20 kPa | 2.04 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 60 kPa | 3.97 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 90 kPa | 5 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Negro |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 5.5 [cm³] |
Peso | 0.012 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar