ZF110-WS-12F

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
Diámetro | 110 [mm] |
Material | silicona apta para alimentos |
Rosca de conexión | G1/2" interior |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 14.28 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 25.51 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 30.61 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 14.28 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 42.58 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 57.14 [kg] |
Dureza Shore | 55 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Blanco translúcido |
Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 70 [cm³] |
Peso | 0.225 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar